Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Ausgang 1 | 1.2 V / 0.01 A |
Demonstration Kit DC3080-KIT features LTC®4126ADJ, wireless Li-Ion Charger with 1.2V Step-Down DC/ DC Converter. This kit comprises a wireless transmitter DC3081A, a wireless receiver DC3078A and two 6mm application-sized receivers DC3079A. DC3078A wireless charger receiver incorporates an external trickle charge circuit that reduces the charge current to 1mA when a deeply discharged battery with voltage lower than 2.8V is plugged in. The combination of DC3081A transmitter and DC3078A receiver can charge a single Li-Ion battery at up to10mA with an airgap of 4.0mm to 8.0mm.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308101208 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | 1.68 | – | – | – | – | works with Qi Rx IC's | Ø 10 x 1.6 mm | 13 | 0.8 | 500 | 26 | 17 | 15 | 2 | – | – | – | – | ||
![]() | 434111025826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | 2.5 | 260 | 30000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | Jumper | – | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308101208 | SPEC | |
![]() | 434111025826 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|