Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Ausgang 1 | 4.35 V |
IC-Revision | A |
DC2663A-KIT is a Demonstration kit of the DC2662A receiver board, featuring the LTC4126EDC, the DC2661A singleswitch transmitter board featuring the LTC6992 and the DC2687A application-sized receiver board featuring the LTC4126EDC. The DC2662A can charge a single Li-Ion battery at up to 7.5 mA with an air gap of 2.0 mm to 4.0 mm.
Wireless Li-Ion Battery Charger Plus High Efficiency Multi-Mode Charge Pump DC/DC
Wideband Rx Frequency: DC to >10MHz
Integrated Rectifier with Overvoltage Limit
Pin Selectable Charge Voltage: 4.2V or 4.35V
Charge Current: 7.5mA (Fixed)
Low Battery Disconnect: 3.0V
NTC Pin for Temperature Qualified Charging
DC/DC Regulated Output: 1.2V
DC/DC Output Current: Up to 60mA
50kHz/75kHz Switching, No Audible Noise
Pushbutton and/or Digital on/off Control for DC/DC
Thermally Enhanced 12-Lead 2mm × 2mm LQFN Package
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308101216 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | 2 | – | – | – | – | works with Qi Rx IC's | Ø 6 x 2 mm | 7.2 | 0.8 | 450 | 32 | 10 | 5 | 2 | – | – | – | – | ||
![]() | 434111025826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | 2.5 | 260 | 30000 | Weiß | nicht spezifiziert | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | Jumper | – | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308101216 | SPEC | |
![]() | 434111025826 | SPEC | – |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|