IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTC4278 | Demoboard DC1561B

DC1561B - LTC4278 IEEE802.3at PD Controller with 12V Aux, Vout = 5V, Iout = 4.5A

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung8-57 V
Ausgang 10.5 V / 4.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

Demonstration circuit 1561B is a high power supply, featuring the LTC®4278. This board is a Type 2 (IEEE 802.3at) compliant, high power Power over Ethernet (PoE), Powered Device (PD). The DC1561B also features a wide auxiliary input voltage range of 9V to 57V. The demonstration boardcan connect to a Type 2 Power Sourcing Equipment (PSE) device, such as the DC1567.

The LTC4278 provides IEEE 802.3at standard (PoE+) PD interfacing and power supply control. When the PD fully powers, the PD interface passes power from the PSE to the switcher through an internal, low resistance, high power MOSFET. The highly integrated LTC4278 controls a high power, small power supply that utilizes a highly-efficient isolated flyback topology with synchronous rectification. The DC1561B outputs 5V at 4.5A.

DC1561B also demonstrates the use of an auxiliary wall adapter for nominal 12VDC, 24VAC/24VDC, or 48VDC systems. When present, the auxiliary supply is the dominant supply over PoE to provide power.

Eigenschaften

REMARK:L1=180nH L2=8.2uH And L3=3.3uHRefer page no.11

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
VT
(V (AC))
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster
7443330820SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 8.2 8.9 9.3 12.5 15 Ferrite 2.8 36 9.5
744272332SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 3300 360 1000 bifilar 2 3300 8900 650 0.36 80
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443330820SPEC
744272332SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
VT
(V (AC))
MaterialLR
(µH)
fres
(MHz)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
Muster