Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 54 V |
IC-Revision | A |
The LTC4286 is an integrated solution for hot-swap applications allowing a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The circuit breaker timer protects against metal-oxide semiconductor field-effect transistor (MOSFET) overheating, enabling reliable protection against overstress.The SMBus 3.1 interface, PMBus command structure, and onboard analog-to-digital converter (ADC) with selectable averaging and speed allow monitoring of board current, voltage, power, temperature, and fault status.The LTC4286 has additional features to respond to input undervoltage (UV) and overvoltage (OV): interrupts the host when a fault occurs, notifies when output power is good, detects insertion of a board, and auto-reboot after a programmable delay following a host commanded turn off.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | 1.25 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 7461098 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SHFU REDCUBE PRESS-FIT with external thread, full plain | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 15.5 | 250 | M6 | 10 | 25 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 7461098 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | To | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
---|