IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices LTC4332 | Demoboard DC2799A

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

Demonstration circuit 2799A uses the LTC®4332 to extend a SPI interface with 3 slave devices to up to 1200m (150m with a 500kHz SCK as factory configured). The DC2799A is designed to be compatible with the popular Pmod interface to allow for easy evaluation with the many master and slave devices in this ecosystem.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
VerpackungPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
61301221021SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 2.54 Dual Stiftleiste 3 Beutel 12 Abgewinkelt
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 2.54 Dual Stiftleiste 3 Beutel 12 Gerade
691381000006SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 381 - 2.50 mm Vertical CAB Entry Plug Screwless 2.5 4 Karton 6 Steckbar Kabel Nein Vertikal 28 to 20 (AWG) 0.08 to 0.5 (mm²)
691382000006SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 38 - 2.50 mm Vertical PCB Header 2.5 4 Karton 6 Steckbar PCB Nein Vertikal
613012243121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual 2.54 Dual Buchsenleiste 3 Tray 12 Abgewinkelt
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060GS75000SPEC
61301221021SPEC
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

691381000006SPEC
691382000006SPEC
613012243121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Raster
(mm)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
VerpackungPins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster