Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Schaltfrequenz | 200 kHz |
Ausgang 1 | 4.35 V / 0.01 A |
DC2769A-A-KIT is a kit of the DC2771A-A transmitter board, featuring LTC®6990, the DC2775A-A, featuring LTC4124, and the DC2774A application-sized receiver board featuring LTC4124. The DC2775A-A receiver can charge a single Li-Ion battery at up to 10mA with an air gap of 0.5mm between the transmit and receive coils.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308103206 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | Qi - Airfuel Alliance | 28,9 x 15,7 x 0,76 mm | 7.5 | 1.55 | 380 | 23 | 16 | 20 | 2 | – | 0.76 | – | – | – | ||
![]() | 760308101216 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | Ø 6 x 2 mm | 7.2 | 0.8 | 450 | 32 | 10 | 5 | 2 | – | 2 | – | – | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308103206 | SPEC | |
![]() | 760308101216 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | Verpackung | Muster |
---|