Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-20 V |
Schaltfrequenz | 250-2000 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 25 A |
IC-Revision | A |
The LTC®7131-1 is a high efficiency, 25A monolithicsynchronous buck regulator using a phase lockable controlled on-time, current mode architecture. The output voltage is programmable with a single external resistor or an external voltage reference through the reference input (REF) pin. The output voltage can be margined up or down up to ±25% with 0.1% resolution via a PMBus-compliant serial interface. The serial interface can also be used to read back fault status and both time-averaged (~4ms) and peak input/output current, input/output voltage and temperature. System configuration and monitoring is supported by the LTpowerPlay® development system.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443082015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 0.15 | 0.147 | 60 | 80.5 | 87.1 | 0.18 | 63 | MnZn | ||
![]() | 7443082017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 0.17 | 0.15 | 60 | 62.9 | 69.3 | 0.18 | 56 | MnZn | ||
![]() | 7443082018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 0.18 | 0.165 | 60 | 59.3 | 66.4 | 0.18 | 53 | MnZn | ||
![]() | 744308025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 0.25 | 0.246 | 25 | 41.6 | 46.5 | 0.37 | 40 | MnZn |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443082015 | SPEC | |
![]() | 7443082017 | SPEC | |
![]() | 7443082018 | SPEC | |
![]() | 744308025 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|