Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 7-140 V |
Schaltfrequenz | 50-900 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 5 A |
The LTC®7801 is a high performance step-down switchingregulator DC/DC controller that drives an all N-channelsynchronous power MOSFET stage that can operate frominput voltages up to 140V. A constant frequency currentmode architecture allows a phase-lockable frequency ofup to 850kHz.
Wide VIN Range: 4V to 140V (150V Abs Max)nn Wide Output Voltage Range: 0.8V to 60Vnn Adjustable Gate Drive Level: 5V to 10V (OPTI-DRIVE)nn Low Operating IQ: 40μA (Shutdown = 10μA)nn 100% Duty Cycle Operationnn No External Bootstrap Diode Requirednn Selectable Gate Drive UVLO Thresholdsnn Onboard LDO or External NMOS LDO for DRVCCnn EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUTnn Phase-Lockable Frequency (75kHz to 850kHz)nn Programmable Fixed Frequency (50kHz to 900kHz)nn Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low RippleBurst Mode® Operation at Light Loadsnn Adjustable Burst Clampnn Power Good Output Voltage Monitornn Programmable Input Overvoltage Lockoutnn Small 24-Lead 4mm × 5mm QFN or TSSOP Packages
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443633300 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 33 | 13.3 | 9.5 | 11 | 12.54 | 12 | Flach |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443633300 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster |
---|