IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC7802

40V Low IQ, 3MHz Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down Controller with Spread Spectrum

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-38 V
Schaltfrequenz100-3000 kHz
Ausgang 12.5 V / 10 A
Ausgang 21 V / 20 A

Beschreibung

The LTC®7802 is a high performance dual step-down synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Constant fre¬quency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7802 oper¬ates from a wide 4.5V to 40V input supply range. Power loss and supply noise are minimized by operating the two controller output stages out-of-phase. The very low no-load quiescent current extends oper¬ating runtime in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be opti¬mized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7802 features a precision 0.8V reference and power good output indicators. The MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.

Eigenschaften

  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to 99% - VIN
  • Low Operating IQ: 14μA (14V to 3.3V, Channel 1 On)
  • Spread Spectrum Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple, Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Very Low Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Power Good Output Voltage Monitors
  • Output Overvoltage Protection
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or EXTVCC
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Small 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Automotive and Transportation
  • Industrial
  • Military/Avionics
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
L(nH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
LR(nH)
IR(A)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 200 nH, 54.3 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität200 nH
Performance Nennstrom54.3 A
Sättigungsstrom 144 A
Sättigungsstrom @ 30%50.4 A
Gleichstromwiderstand0.37 mΩ
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
MaterialMnZn 
Verpackungseinheit500 
Nenninduktivität198 nH
Nennstrom25 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1000 nH, 16.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1000 nH
Performance Nennstrom16.8 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%19 A
Gleichstromwiderstand4.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz85 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Nenninduktivität780 nH
Verfügbarkeit prüfen