Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-24 V |
Ausgang 1 | 24 V / 3 A |
Demonstration circuit DC2846A is a DC/DC synchronous boost converter featuring the LTC®7804 (MSE package), a spread spectrum or constant frequency current mode synchronous boost controller. The DC2846A generates a 24V output voltage and provides up to 6A of output current.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443551280 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.8 | 22.5 | 8 | 17.5 | 3.3 | 35 | WE-PERM | 2 | – | 6.2 | – | – | – | – | ||
![]() | 62000311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443551280 | SPEC | |
![]() | 62000311121 | SPEC | – |
![]() | 62000621121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|