IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC7810

150V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-140 V
Schaltfrequenz75-720 kHz
Ausgang 112 V / 6 A
Ausgang 23.3 V / 10 A
IC-RevisionC

Beschreibung

The LTC®7810 is a high performance dual step-down DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages that can operate from voltages up to 140V. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency ofup to 720kHz.The low no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. The LTC7810 features a precision 1V reference, enabling the output voltage to be programmed from 1V to 60V. The gate drive voltagefor the LTC7810 can be programmed to 6V, 8V, or 10V to allow the use of logic-level or standard-threshold FETs and to maximize efficiency.The LTC7810 additionally features spread spectrum operation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.

Eigenschaften

  • Wide VIN Range: 4.5V to 140V (150V Abs Max)
  • Wide Output Voltage Range: 1V VOUT 60V
  • Low Operating IQ: 16_A (48VIN to 12VOUT and 3.3VOUT)
  • Adjustable Gate Drive Level Up to 10V
  • Optional Spread Spectrum Operation
  • Very Low Dropout: 100% Duty Cycle Operation
  • Low IQ in Dropout: 78μA (One Channel On)
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
  • Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Phase-Lockable Frequency (75kHz to 720kHz)
  • Programmable Fixed Frequency (50kHz to 750kHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple
  • Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Onboard LDO or External NMOS LDO for DRVCC
  • EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUT
  • Programmable Input Overvoltage Lockout
  • 48-Lead (7mm × 7mm) eLQFP Package

Typische Anwendungen

  • Automotive and Transportation/ Military/Avionics
  • Industrial and Telecommunications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 33 13.3 9.5 11 12.54 12 Flach
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443633300SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Drahttype Muster