IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC7811

40V, Low IQ, 3MHz, Triple Output Buck/Buck/Boost Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2-36 V
Schaltfrequenz100-3000 kHz
Ausgang 13.3 V / 6 A
Ausgang 29.5 V
Ausgang 35 V / 4 A

Beschreibung

The LTC®7811 is a high performance triple output (buck/ buck/boost) DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Its constant frequency current mode architecture allows a phase-lock able switching frequency of up to 3MHz. The LTC7811 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC7811 can operate from an input supply as low as 1V after start-up. The very low no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems. OPTI-LOOP® com pensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7811 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator. The LTC7811 additionally features spread spectrum oper ation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interfer ence (EMI) standards.

Eigenschaften

  • Dual Synchronous Buck Plus Single Boost Controllers
  • Low Operating IQ:
  • 14μA (14V to 3.3V, Channel 1 On)
  • Outputs Remain in Regulation Through Cold CrankDown to 1V Input Supply Voltage
  • Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Buck Output Voltages Up to 40V
  • Boost Output Voltage Limited Only by ExternalComponents
  • Spread Spectrum Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Low Battery Indicator for Automotive Applications
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Boost Channel Current Monitor Output
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Small 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package
  • AEC-Q100 Automotive Qualification in Progress

Typische Anwendungen

  • Industrial
  • Military/Avionics
  • Automotive and Transportation
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 19.4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom19.4 A
Sättigungsstrom 18 A
Sättigungsstrom @ 30%18 A
Gleichstromwiderstand5.7 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit400 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 4.9 µH, 8.3 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.9 µH
Performance Nennstrom8.3 A
Sättigungsstrom 12.2 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand14.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz56 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen