Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4-56 V |
Ausgang 1 | 28 V / 5 A |
Demonstration circuit DC2435A is a step-up/down supplyfeaturing the LTC®7813EUH. The LTC7813 is a highperformance dual output (buck and boost) synchronousDC/DC switching regulator controller. The board has threedifferent configurations:DC2435A-A: Regulated output voltage of 24 VoltDC2435A-B: Narrowed output voltage between 20V and28VDC2435A-C: Dual output voltages of 24V (Boost VBUSchannel) and 5V (Buck VOUT1 channel)
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 62000621121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|