Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 1-38 V |
Schaltfrequenz | 100-3000 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 12 A |
Ausgang 2 | 10 V |
Ausgang 3 | 5 V / 10 A |
The LTCR7817 is a high performance triple output (buck/ buck/boost) synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Its constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7817 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC7817 can operate from an input supply as low as 1V after start-up. The very low no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems. OPTI-LOOPR compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7817 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744355090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 0.9 | 36 | 11 | 28 | 1.6 | 72 | WE-PERM | ||
![]() | 7443550140 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.4 | 29 | 10 | 26 | 2.4 | 60 | WE-PERM | ||
![]() | 744313180 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.8 | 19.5 | 8 | 22 | 5.6 | 48 | Superflux |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|