IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (105)

Analog Devices LTC7818

40V, Low IQ, 3MHz, Triple Output Buck/Buck/Boost Synchronous Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung1-38 V
Schaltfrequenz100-3000 kHz
Ausgang 15 V / 5 A
Ausgang 216 V / 8 A

Beschreibung

The LTC®7818 is a high performance triple output (buck/ buck/boost) synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Its constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7818 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC7818 can operate from an input supply as low as 1V after start-up. The very low no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7818 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator. The LTC7818 additionally features spread spectrum operation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.

Eigenschaften

  • Dual Buck Plus Single Boost Synchronous Controllers
  • Low Operating IQ: 14μA (14V to 3.3V, Channel 1 On)
  • Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to 1V Input Supply Voltage
  • Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Buck and Boost Output Voltages up to 40V
  • Spread Spectrum Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • 100% Duty Cycle for Boost Synchronous MOSFET
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode Operation at Light Loads
  • Boost Channel Current Monitor Output
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Small 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package

Typische Anwendungen

  • Industrial
  • Automotive and Transportation
  • Military/Avionics

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
RDC max.(mΩ)
LR(µH)
RDC typ.(mΩ)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 1 µH, 34 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom34 A
Sättigungsstrom 130.6 A
Sättigungsstrom @ 30%33.5 A
Eigenresonanzfrequenz96 MHz
MaterialFerrite 
Verpackungseinheit300 
Gleichstromwiderstand2.5 mΩ
Nenninduktivität0.9 µH
Gleichstromwiderstand1.85 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 3.3 µH, 16.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom16.6 A
Sättigungsstrom 15 A
Sättigungsstrom @ 30%15 A
Gleichstromwiderstand5.9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz54 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Gleichstromwiderstand6.49 mΩ
Nenninduktivität2.4 µH
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 3.3 µH, 24.95 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom24.95 A
Sättigungsstrom 115.6 A
Sättigungsstrom @ 30%34 A
Gleichstromwiderstand3.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz23 MHz
Verpackungseinheit300 
Gleichstromwiderstand3.74 mΩ
Gleichstromwiderstand3.4 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen