Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 7-14 V |
Schaltfrequenz | 400 kHz |
Ausgang 1 | 1.5 V / 100 A |
Ausgang 2 | 1 V / 100 A |
Demonstration circuit 2631A features the LT C®7852 in two high output current, high efficiency step down converters each with its own assembly type. The converter for the -A assembly provides two 3-phase outputs of 1.0V/100A and 1.5V/100A.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744301025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 250 | 250 | 38 | 54.4 | 64.7 | 0.32 | 33 | MnZn |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|