| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 16-72 V |
| Schaltfrequenz | 100-3000 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 10 A |
| Ausgang 2 | 12 V / 10 A |
Evaluation circuit EVAL-LTC7890-BZ is a dual output synchronous step-down converter that drives N-channel silicon (Si) field effect transistors (FETs). The EVAL-LTC7890-BZ evaluation board features 100V logic-level Si FETs.EVAL-LTC7890-BZ features the LTC®7890: a low quiescent current, high frequency (programmable fixed frequency from 100kHz up to 3MHz), dual step-down DC/DC synchronous controller, with a dedicated driver feature for GaN FETs, which can also be used to drive logic-level silicon FETs. To evaluate the LTC7890 with GaN FETs, refer to the EVAL-LTC7890-AZ evaluation board, which does 12VOUT at 20A and 5VOUT at 20A.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Pins | Montageart | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74439369022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 32.05 | 32.1 | 2.2 | 2.42 | 28 | 2 | SMT | 11.6 | 8.8 | 16 | – | ||
![]() | 74439369047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 20 | 28.05 | 5 | 5.5 | 21 | 2 | SMT | 11.6 | 8.8 | 13.5 | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 200 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74439369022 | SPEC | |
![]() | 74439369047 | SPEC | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Pins | Montageart | L (mm) | H (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Muster |
|---|