Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 36-72 V |
Ausgang 1 | 12 V / 20 A |
Demonstration circuit 2995A is a buck regulator featuring the LTC7891. The DC2995A operates from a 36V to 72V input voltage range and generates a 12V, 20A output. The LTC7891 has a precision voltage reference which can generate an output voltage with 2% tolerance over the full operating conditions. The 500kHz switching frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter achieves over 96% efficiency with 20A load.The demonstration circuit can be easily modified to regulate output voltages from 0.8V to 60V.The DC2995A provides a high performance cost-effective solution for generating a 12V output. The LTC7891 data sheet gives a complete description of this part, its operation and application information and must be read in conjunction with this demo manual.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443630310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 3.1 | 33.15 | 41 | 45 | 2.3 | 29 | Flach | 2 | – | 13.5 | – | – | 26 | – | ||
![]() | 60800213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000621121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | 6 | Dual | – | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443630310 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 60800213421 | SPEC | – |
![]() | 62000621121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|