IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTC7897

140V, Low IQ, Synchronous Buck Controller with Programmable 5V to 10V Gate Drive

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-135 V
Schaltfrequenz100-2500 kHz
Ausgang 1135 V / 20 A

Beschreibung

The LTC®7897 is a high performance, 100% duty cycle capable, synchronous step-down, DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel synchronous silicon metal oxide field effect transistor (MOSFET) power stages. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power loss, and simplifies the application design by reducing thermal requirements.

Eigenschaften

Wide VIN Range: 4V to 135V (140V ABS MAX)Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 135V (140V ABS MAX)Adjustable Gate Drive Level: 5V to 10V (OPTI-DRIVE, 15V ABS MAX)Adjustable Driver Voltage UVLOAdaptive or Resistor Adjustable Dead TimesSplit-Output Gate Drivers for Adjustable Turn-On and Turn-Off Driver Strengths100% Duty Cycle OperationLow Operating IQ: 5μA (48V<IN to 3.3VOUT)Spread Spectrum Frequency ModulationProgrammable Frequency (100kHz to 2.5MHz);Synchronizable Frequency (100kHz to 2.5MHz);28-Pin (4mm x 5mm) QFN Package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypeCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
7443640470SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 4.7 34.95 70 78 2.64 20 Flach -40 °C bis zu +125 °C 27
7443630550SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 5.5 23.35 30 33 4.4 21 Flach -40 °C bis zu +125 °C 20.8
7443630700SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 7 19.5 27 30 6.17 18 Flach -40 °C bis zu +125 °C 20.8
7443641000SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 10 34.95 32.6 37 2.64 13 Flach -40 °C bis zu +125 °C 27
7443631500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 15 15.4 19 21 9.57 12.8 Flach -40 °C bis zu +125 °C 20.8
7443642200SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 22 34.95 15.5 18 2.64 9 Flach -40 °C bis zu +125 °C 27
860241078002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF 200 10000 -25 °C bis zu +105 °C 980 476 15 5 13 20 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7443640470SPEC
7443630550SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7443630700SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7443641000SPEC
7443631500SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7443642200SPEC
860241078002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
DrahttypeCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster