IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTM2810 | Demoboard DC2832A

7.5kVRMS SPI/Digital or I2C μModule Isolator with Transformer Driver

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

Demonstration circuit 2832A is a serial peripheral interfacebus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule isolator withintegrated transformer driver featuring the LTM®2810.Isolated power is generated by the integrated transformerdriver and transformer included on the demo board. It communicates all necessary signaling across the isolationbarrier through Analog Devices isolator μModuletechnology.

Eigenschaften

  • 6-Channel Logic Isolator: 7500VRMS for 1 Minute
  • 16.2mm Creepage
  • CSA – UL – IEC Recognition Pending
  • 3V to 5.5V Supply Operation
  • Transformer Driver with Integrated Isolated Side LDO
  • SPI/Digital (LTM2810-S) or I2C (LTM2810-I) Options
  • High Common Mode Transient Immunity: 50kV/μs
  • High Speed Operation:
  • 10MHz Digital Isolation
  • 4MHz/8MHz SPI Isolation
  • 400kHz I2C Isolation
  • Operation Up to 125°C (H-Grade)
  • 1.62V to 5.5V Logic Supplies for Flexible Digital Interfacing
  • ±25kV ESD HBM Across the Isolation Barrier
  • Maximum Continuous Working Voltage: 1kVRMS, 1.6kVDC
  • Low Current Shutdown Mode (<10μA)
  • 22mm × 6.25mm × 2.06mm BGA Package

Typische Anwendungen

  • Industrial and Metering Systems / Test and Measurement Equipment
  • Medical Equipment
  • EV/HEV Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
150080BS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0.7 Tape and Reel
150080YS75000SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0.7 Tape and Reel
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
750316917SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Push-Pull Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150080BS75000SPEC
150080YS75000SPEC
60900213421SPEC
61300311121SPEC
750316917SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster