IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTM2887-3I | Demoboard DC1791A-C

LTM2887 SPI/Digital or I2C μModule Isolator with Dual Adjustable 5V Regulators

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3-3.6 V
Schaltfrequenz4000-8000 kHz
Ausgang 15.25 V
IC-RevisionA

Beschreibung

Demonstration circuit 1791A is a serial peripheral interfacebus (SPI) or inter-IC bus (I2C) μModule isolator with dualadjustable 5V regulators featuring the LTM®2887. The democircuit features an EMI optimized circuit configuration andprinted circuit board layout. All components are integratedinto the μModule isolator. The demo circuit operatesfrom a single external supply on VCC. The part generates output voltages on VCC2 and VL2 which may be adjustedby external programming resistors. It communicates allnecessary signaling across the isolation barrier throughLTC’s isolator μModule technology.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
60800213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point 2 Jumper 3 Beutel
62000311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 3 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
60800213421SPEC
62000311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster