Topologie | Sonstige Topologie |
Eingangsspannung | 4.5-5.5 V |
Ausgang 1 | 5.25 V / 0.5 A |
IC-Revision | 2 |
Demonstration circuit 1903A is an isolated CAN μModule®transceiver plus power featuring the LTM®2889. The democircuit features an EMI optimized circuit configuration andprinted circuit board layout. All components are integratedinto the μModule isolator. The demo circuit operates froma single supply on VCC. The part generates an isolatedoutput voltage on VCC2 and communicates all necessarysignalingacross the isolationbarrierthroughLTC’s isolatorµModule technology.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60910213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | – | |
![]() | 62000311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel | – | |
![]() | 61300621121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header | 6 | Dual | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60910213421 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 62000311121 | SPEC |
![]() | 61300621121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|