| Topologie | Sonstige Topologie |
Demonstration circuit 2405A shows an LTM®2893 isolatingand interfacing an LTC®2328-18. The LTM2893 is a highspeed SPI isolator for interfacing read only ADCs with afull complement of control signals. The LTC2328-18 is alow noise, high speed 18-bit successive approximationregister (SAR) ADC. Low noise isolated power is deliveredto the isolated side with an LT3999 push-pull driver andisolation transformer.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750313626 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.5 | Verstärkt | 250 - 550 | 10 | 1:2 | 340 | 5000 | 9.14 | 12.7 | SMT | – | – | – | 7.62 | – | – | – | Tape and Reel | |
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 61301021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | – | THT | 10 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 62000311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | THT | 3 | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 2 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 750313626 | SPEC |
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 61301021121 | SPEC |
![]() | 62000311121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|