Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 13-40 V |
Ausgang 1 | 12 V / 4 A |
Demonstration circuit 2898A is a dual DC/DC converter with a 13V to 40V input voltage range, two 12V outputs at 4A each featuring the LTM®4655. The LTM4655 is a EN55022B compliant 40V, dual 4A or single 8A step-down or 50W inverting DC/DC μModule® regulator.The switching frequencies of both channels are set at 1.2MHz on DC2898A. If the output voltage collapses sufficiently due to an overload or short-circuit condition,the internal oscillator will fold back to one-fifth of the LTM4655’s programmed switching frequency, protecting the power switch from damage.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm Jumper with Test Point | 2 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | |
![]() | 62000821121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.00 mm THT Dual Pin Header | 8 | Dual | Pin Header | Gerade | 2 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60800213421 | SPEC |
![]() | 62000821121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|