IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices LTM4680 | Demoboard DC2844A

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-16 V
Ausgang 13.3 V / 30 A

Typische Anwendungen

  • System Optimization, Characterization and Data Mining in Prototype, Production and Field Environments

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster
885012207078SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±10% 25 0805 -55 °C up to +125 °C 50.5 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012207078SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster