| Topologie | Gegentaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 3.3-5 V |
| Schaltfrequenz | 350-550 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V |
| IC-Revision | 2 |
The MAX148X2 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that demonstrates the functionality of the MAX14855 isolated RS-485/RS-422 transceiver. The EV kit operates from a single 3.3V supply and features an on-board isolated power supply to power the secondary side of the circuit.The MAX148X2EVKIT may also be used to evaluate the MAX14853, MAX14857, and MAX14859.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750315231 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5.4 | 0.55 | Verstärkt | 350 - 550 | 8.8 | 1:1.6 | 384 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT | |
![]() | 750315229 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5.8 | 0.9 | Verstärkt | 350 - 550 | 8.8 | 1:1.1 | 384 | 5000 | 9.14 | 12.7 | 7.62 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (RMS)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|