IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices MAX14882

5kVRMS Isolated CAN Transceiver with Integrated Transformer Driver

Details

TopologieGegentaktflusswandler
Eingangsspannung3-5.5 V
Schaltfrequenz350-550 kHz
Ausgang 15 V
IC-Revision1

Beschreibung

The MAX14882 isolated high-speed CAN transceiverimproves communication and safety by integrating galvanic isolation between the CAN-protocol controller-side (TDX, RXD) of the device and the physical wires of the CAN network (CANH, CANL) cable-side/bus-side ofthe transceiver. Isolation improves communication bybreaking ground loops and reduces noise where largedifferences in ground potentials exists between ports.The MAX14882 provides up to 5000VRMS (60s) ofgalvanic isolation and a continuous working voltage of up to 848VRMS, while operating at the maximum high-speed CAN data rate of 1Mbps.The MAX14882 features additional integrated protection for robust communication. The ±25V receiver input common-mode range exceeds the ISO 11898 specification requirement of -2V to +7V. Additionally, the CANH and CANL IOs are fault tolerant up to ±54V and are protected from electrostatic discharge (ESD) up to ±15kV to GNDB on the bus-side, as specified by the Human Body Model (HBM).

Eigenschaften

  • Integrated Protection for More Robust Communication
  • 5kVRMS Withstand Galvanic Isolation (60s)
  • ±25V Common Mode Range
  • ±54V Fault Protection
  • ±15kV ESD (HBM) Protection on Driver Outputs/Receiver Inputs
  • High-Performance Transceiver Enables Flexible Designs
  • Wide 3.0V to 5.5V Supply Voltage Range for CAN Controller Interface
  • Field Bus Polarity Control (POL)
  • Integrated Transformer Driver for Power Transfer toBus-Side
  • Integrated LDO for Powering CAN Bus-Side●-Safety Regulatory Approvals (Pending)
  • UL1577 (Basic Insulation)
  • cUL According to CSA Bulletin 5A

Typische Anwendungen

  • HVAC
  • Building Automation, Industrial Controls, Switching Gear

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
750315225SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 3.6 0.9 Funktional 350 - 550 8.5 1:1.1 388 2750 6.73 10.2 4.19 SMT
750315227SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 5.6 0.7 Funktional 350 - 550 8.5 1:1.7 388 2750 6.73 10.2 4.19 SMT
750315226SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 4.3 0.85 Funktional 350 - 550 8.5 1:1.3 388 2750 6.73 10.2 4.19 SMT
750315228SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 3.3 V (DC) 6.6 0.5 Funktional 350 - 550 8.5 1:2 388 2750 6.73 10.2 4.19 SMT
750315229SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 5.8 0.9 Verstärkt 350 - 550 8.8 1:1.1 384 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
750315230SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 5 V (DC) 6.9 0.75 Verstärkt 350 - 550 8.8 1:1.4 384 5000 9.14 12.7 7.62 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt
750315225SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750315227SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750315226SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750315228SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750315229SPEC
750315230SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (AC))
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster