| Topologie | Gegentaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 3-5 V |
The MAX14919 evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the MAX14919 industrial-grade quad low-side switch with 140mΩ (typ) RON and ±1kV/42Ω surge protection.The MAX14919 EV kit features an isolated power and signal interface to provide pin-level control of the four lowside switches in the MAX14919. The EV kit also features reverse-current detection to prevent damage caused by miswiring faults at output and return terminals.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750316769 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 15 | 250 | Funktional | 300 - 620 | 9 | 1:3.45 | 350 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 750316769 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|