| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 15-60 V |
| Schaltfrequenz | 465-535 kHz |
| Ausgang 1 | 12 V / 0.4 A |
The Himalaya series of voltage regulator ICs, power modules,and chargers enable cooler, smaller, and simpler power-supply solutions. The MAX17640 family of products are high-efficiency, high-voltage, Himalaya synchronous DC-DC converters with integrated MOSFETs operating over a wide input-voltage range of 4.5V to 60V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74404054151 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 150 | 0.6 | 0.72 | 810 | 6.3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74404054151 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
|---|