IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (104)

Analog Devices MAX20075 | Demoboard MAX20075EVKIT

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.5-36 V
Ausgang 15 V / 0.6 A
IC-Revision3

Typische Anwendungen

  • High-Voltage DC-DC Converters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster
742792141SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 1000 1100 90 MHz 1000 0.3 Hochstrom
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742792141SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
Typ Muster