Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-16 V |
Schaltfrequenz | 500-2000 kHz |
Ausgang 1 | 5.8 V / 30 A |
IC-Revision | 1 |
The MAX20830/MAX20830T are fully integrated, highlyefficient, step-down DC-DC switching regulators with aPMBus interface. The devices operate from 2.7V to 16Vinput supplies, and the output can be adjusted from 0.4Vto 5.8V, delivering up to 30A of load current.The switching frequency of the devices can beconfigured from 500kHz to 2MHz to provide thecapability of optimizing the design in terms of size andperformance
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744309033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 330 | 310 | 47.5 | 58 | 65.7 | 0.165 | 28 | MnZn | ||
![]() | 744309047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 470 | 200 | 47.5 | 35.1 | 46.8 | 0.165 | 22 | MnZn |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|