IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices MAX25069 | Demoboard MAX25169EVKIT

Automotive, I2C-Controlled, 6-Channel, 150mA Backlight Driver and 4-Output TFT-LCD Bias

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.65-5.5 V
Schaltfrequenz400-2200 kHz
Ausgang 110.5 V / 0.3 A
Ausgang 218 V / 0.3 A

Beschreibung

The MAX25169 evaluation kit (EV kit) demonstrates theMAX25069/MAX25169 IC, which is a highly integrated power supply plus LED backlight driver for automotive TFT-LCD applications. The EV kit is a fully assembled and tested surface-mount PCB that provides a complete power management solution for automotive displays. The EV kit demonstrates one current-mode boost converter with sequencing switch (HVINP–AVDD), one current mode inverting regulator (NAVDD), positive and negative gate-voltage controllers (VGON), and (VGOFF), and a boost converter that powers a six-string LED driver. The EV kit can be configured to operate in a stand-alone mode or an I2C mode.

Eigenschaften

  • Demonstrates Robustness of MAX25069 or MAX25169 ASIL Version
  • 2.65V to 5.5V Input Range for TFT-LCD Power Section
  • Wide 4.5V to 36V Input Range for LED Driver Section
  • Selectable Switching Frequency (2.1MHz or 420kHz)with Spread-Spectrum Option on TFT Power Section.
  • 2.2MHz or 400kHz Resistor-Programmable Switching Frequency with Spread-Spectrum Option on LED Driver Section with Six 150mA LED drivers.
  • Synchronization input for 400kHz to 2.2MHz Switching Frequency
  • Default Output Voltages (Stand-Alone Mode)
  • 6.8V Output at 200mA (Boost Converter)
  • -6.8V Output at -200mA (Inverting Regulator)
  • 12.8V Output at 15mA (Positive-Charge PumpRegulator)
  • -9.5V Output at 15mA (Negative-Charge Pump Regulator)
  • On-Board Programmability for Other Values in the Available Set.
  • Phase-Shift Dimming Option
  • Demonstrates Cycle-by-Cycle Current Limit and Thermal-Shutdown Features
  • Demonstrates Wide Dimming Ratio
  • Demonstrates Hybrid Dimming for Better EMI andAcoustic Performance and Higher Dimming Ratio
  • Demonstrates Fade In/Out for Smooth BrightnessTransition
  • Designed to Show Thermal Foldback Function
  • I2C Programmability
  • Dedicated GUI
  • Full Sequencing Flexibility
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

Typische Anwendungen

  • Automotive Dashboard, Automotive Central Information Displays, Automotive Head-Up Displays, Automotive Navigation Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 4.05 4.45 8.4 61 49 SMT
74437336022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 6.2 7 14 35 42 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74437336022SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster