Topologie | Ladungspumpe |
Eingangsspannung | 2.65-5.5 V |
Schaltfrequenz | 420-2100 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 0.01 A |
The MAX25221 evaluation kit (EV kit) is a fully assem¬bled and tested surface-mount PCB used to evalu¬ate MAX25221 automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply with VCOM Buffer and MAX25220 automotive 4-Channel TFT-LCD Power Supply without VCOM. Each output rail (AVDD, NAVDD, VGON, VGOFF and VCOM) can be independently adjusted via I2C. The EV kit demonstrates the device’s features: adjustable output voltage, fault protection, VCOM temperature compensation, and non-volatile memory programming. The EV kit exposes an I2C interface which can operate in conjunction with the MINIQUSB+ adapter or a third party I2C master like a general-purpose microcontroller. The EV kit also includes Windows®-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the features of the IC. The EV system includes both the EV kit and the MINIQUSB+ adapter board.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.05 | 4.45 | 8.4 | 61 | 49 | SMT | ||
![]() | 74437346100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 10 | 3.75 | 5 | 9.8 | 85 | 15 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74437346100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|