IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices MAX25520 | Demoboard MAX25520EVKIT

MAX25520 Automotive 2-Channel TFT-LCD Power Supply

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.65-5.5 V
Schaltfrequenz420-2100 kHz
Ausgang 16.8 V / 0.2 A
IC-Revision1

Beschreibung

The MAX25520 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount PCB used to evaluate the MAX25520 automotive 2-Channel TFT-LCD Power Supply. The output rails, AVDD and NAVDD, can be programmed independently or programmed to track each other by using a specific configuration. Independent enable pins allow complete flexibility in powering up and down the outputs. The outputs are protected against overcurrent and undervoltage.The device incorporates a fully integrated current-mode boost converter and a current-mode inverter with external rectifier. The EV kit operates at one of two switching frequencies, 420kHz or 2.1MHz. Operation at 2.1MHz makes possible very compact dual-output power supplies.The EV kit demonstrates the device’s features of adjustable output voltage and fault protection.

Eigenschaften

  • 2.65V to 5.5V Input Range (4.5V to 5.5V forMAX25520ATEC)
  • Default Output Voltages in Tracking Mode
  • 6.8V Output at 200mA (Boost Converter)
  • 6.8V Output at -200mA (Inverting Regulator)
  • Optional Adjustable Output Voltages
  • Synchronous Boost Provides Positive Output at Up to 10.5V/200mA (+12V/200mA for MAX25520ATEC)
  • Inverter Output Provides Up to -10.5V/-200mA (-12V/-200mA for MAX25520ATEC)
  • Components Fit the 2.1MHz Frequency(To use 420kHz frequency, hardware changes are required)
  • Spread-Spectrum
  • UV Diagnostics on All Outputs and Fault Detection
  • Complete Sequencing Flexibility
  • -40°C to +125°C Operating Temperature Range

Typische Anwendungen

  • TFT-LCD power supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 4.05 4.45 8.4 61 49 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster