Topologie | Sonstige Topologie |
The MAX32655FTHR is a rapid development platform to help engineers quickly implement ultra low-power wire -less solutions using MAX32655 Arm© Cortex®-M4F and Bluetooth® 5.2 Low Energy (LE). The board also includesthe MAX20303 PMIC for battery and power manage -ment. The form factor is a small 0.9in x 2.6in dual-row header footprint that is compatible with Adafruit FeatherWing peripheral expansion boards. The board includes a variety of peripherals, such as a digital microphone, low-power stereo audio CODEC, 128MB QSPI Flash, microSD card connector, RGB indicator LED, and pushbutton.The MAX32655FTHR provides a power-optimized flexible platform for quick proof-of-concepts and early software development to enhance time to market.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 4.05 | 4.45 | 8.4 | 61 | 49 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|