IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (97)

Analog Devices MAX38643 | Demoboard MAX38643A_WLP_EVKIT_A

Tiny 1.8V to 5.5V Input, 330nA IQ, 700mA nanoPower Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung1.8-5.5 V
Ausgang 13.3 V / 0.7 A

Beschreibung

The MAX38640–MAX38643 are nanoPower family of ultra-low 330nA quiescent current buck (step-down) DC-DC converters that operate from 1.8V to 5.5V input voltage and support load currents of up to 175mA, 350mA, 700mA with peak efficiencies of 96%. While in shutdown, there is only 5nA of shutdown current. The devices offer ultra-low quiescent current, small total solution size, and high efficiency throughout the load range. The MAX38640–MAX38643 are ideal for battery applications where long battery life is a must.The MAX38640–MAX38643 family utilizes a unique control scheme that allows ultra-low quiescent current and high efficiency over a wide output current range. The MAX38642 excludes active discharge resistor in shutdown which allows the output to be regulated or held high by another source or by the charged output capacitor.The MAX38640–MAX38643 devices are offered in a space-saving 1.42mm x 0.89mm 6-pin WLP (2 x 3 bump, 0.4mm pitch), as well as a 2mm x 2mm, 6-pin µDFN package. All parts are specified over the -40°C to +85°C extended temperature range.

Eigenschaften

  • Evaluates the MAX38640A in a 6-pin WLP
  • 1.8V to 5.5V Input Range
  • 1.0V to 3.3V Configurable Output Voltage
  • Up to 175mA Output Current
  • Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
  • Demonstrates Compact Solution Size
  • Fully Assemble and Tested

Typische Anwendungen

  • Portable, Space-Constrained Consumer Products / Wearable Devices, Ultra-Low-Power IoT, NB IoT, and Bluetooth® LE
  • Wired or Wireless Industrial Products
  • Single Li-ion (Li+) and Coin Cell Battery Products

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.5 4.9 5.65 10.1 42 64 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster