IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices MAX86916 | Demoboard MAX86916EVSYS

Integrated Optical Sensor Module for Mobile Health

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The MAX86916 is an integrated optical sensor platform with applications in bio-sensing, proximity, and color. It includes internal LEDs, photodetectors, and low-noise electronics with ambient-light-rejection circuitry. The MAX86916 helps ease design-in effort to all mobile and wearable devices.The MAX86916 operates on a 1.8V supply voltage, with a separate 5.5V power supply for the internal LEDs. Communication to and from the module is accomplished entirely through a standard I2C-compatible interface. The module can be shut down through software with nearzero standby current, allowing the power rails to remain powered at all times.

Eigenschaften

  • Miniature 3.5mm x 7.0mm x 1.5mm, 14-Pin OpticalModule
  • Optical-Grade Glass for Long-Term Optimal andRobust Performance
  • Ultra-Low-Power Operation for Mobile Device
  • Ultra-Low Shutdown Current (0.7μA, Typical)
  • Built-In Low Noise Crosstalk Cancellation
  • -40°C to +85°C Operating Temperature Range
  • Reflective Heart Rate Monitor, Medical-Grade PulseOximeter, and Bio-Optical Sensor Platform

Typische Anwendungen

  • Distributed DC Power Systems
  • Point of Load Applications, Navigation and Radio Head Units

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Abgewinkelt

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen