| Topologie | Gegentaktflusswandler |
| Eingangsspannung | 2.5-5.5 V |
| Schaltfrequenz | 300-550 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.1 A |
The IS801 is a monolithic oscillator/power driver designed for isolated interface applications Designed for small size,isolated power supplies. IS801 can drive 3.3V or a low-profile center-tapped transformer primary in a 5V DC supply, while the secondary can The number of turns can be determined according to the required output isolation voltage.The IS801 provides complementary output signals to drive ground-referenced N-channel source switch. In addition to the internal break-before-make logic between the two switches, IS801 also integrates VCC under-voltage protection and thermal shutdown protection. Added spread spectrum. The clock helps pass system EMI tests. IS801adopts small SOT23-5 packages, specified operating temperature range -40°C to 125°C.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760390013 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 3.3 V (DC) | 5 | 0.5 | Funktional | 250 - 550 | 11 | 1:1.7 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390011 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformer | 3.3 V (DC) | 3.3 | 0.1 | Funktional | 250 - 550 | 7 | – | 1000 | 1500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT | |
![]() | 760390012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PPTI Push-Pull Transformers | 5 V (DC) | 5 | 0.75 | Funktional | 300 - 620 | 11 | 1:1.1 | 475 | 2500 | 6.73 | 10.2 | 4.19 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V (DC)) | IOut1 (A) | Isolierungstyp | fswitch (kHz) | ∫Udt (Vµs) | NPRI : NSEC | L (µH) | VT (V (AC)) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|