| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 2.5 V |
| Ausgang 1 | 1.8 V / 0.5 A |
The ARD_M_MPF_A2 is a performance-optimized scalable power supply designed to provide power to Microchip PolarFire FPGAs for 5 V applications. The design is scalable to support the most basic MPF050 devices with 48k logic elements to MPF500 devices employing 500k logic elements featuring 12.7G transceivers.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012105020 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|