| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 0.95 V / 8.7 A |
| IC-Revision | 1 |
The ARD_X_AX7_B1 is a scalable power supply designed to provide power to Xilinx Artix-7 High-Power FPGA devices. The design is scalable to support the cost-sensitive transceiver optimized devices including XC7A100T and XC7A200T.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205085R | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 13" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 22 µF | ±20% | 16 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744308033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 1070 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 10.1 | 7 | 6.8 | 2.6 | – | 330 | 305 | 25 | 27.3 | 32 | 0.37 | 35 | MnZn |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205085R | SPEC | ||
| 885012108018 | SPEC | ||
![]() | 744308033 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|