IC-Hersteller AnDAPT Inc

IC-Hersteller (104)

AnDAPT Inc AmP8DB6QF65 | Demoboard ARD_X_KX7_C2_IC1

AmPMIC: ARD_X_KX7_C2_IC1 AnDAPT, LLC

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Ausgang 11 V / 2 A
IC-Revision1

Beschreibung

The ARD_X_KX7_C2 is a scalable power supply designed to provide power to Xilinx Kintex-7 FPGAs with MGT (Multi-Gigabit Transceiver) rails. The design is scalable and flexible to support the FPGA family SKUs from the most basic XC7K70T to the most feature-rich and power hungry XC7K480T. The programmable system integration, upward scalability, high performance/watt numbers and reduced time-to-market features of the AnDAPT’s AmP PMIC makes it an ideal match for handling power management responsibilities of Kintex-7 FPGA solutions.

Eigenschaften

  • AmPMIC enables programmable custom PMIC
  • Integrate application targeted Power Components
  • Power Blocks for a variety of topologies
  • Scalable Integrated N-channel MOSFETs (SIM)
  • Current sense for protection, telemetry, regulation
  • Build Switching topologies - Buck, Boost, Buck-Boost
  • Build Linear topologies - LDO, Load Switch
  • Analog fabric connectivity for sensor signals
  • Digital μLogic fabric connectivity: Analog/Digital Blocks
  • Industry first: Analog Proficiency - Digital Flexibility

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster
885012108018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)22 µF ±20% 16 1206 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel
885012107006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)47 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
7447715906SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 1245 -40 °C up to +125 °C 12 12 4.5 0.6 19 5.5 160 Gestanzt
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012108018SPEC
885012107006SPEC
7447715906SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Version Muster