IC-Hersteller AnDAPT Inc

IC-Hersteller (97)

AnDAPT Inc AmP8DB6QF65 | Demoboard ARD_X_SP7_IC1

Spartan-7 (Full Power)

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The ARD_X_SP7 is a scalable power supply designed to provide power to AMD Spartan-7 Full Power FPGA devices. The design can power all Spartan-7 SKUs and can also be modified to meet customer-specific requirements.

Eigenschaften

AmP PMIC enables programmable custom PMICIntegrate application targeted Power ComponentsPower Blocks for a variety of topologiesScalable Integrated N-channel MOSFETs (SIM)Voltage, current sense for protection, telemetry,regulationBuild Switching topologies - High/Low currentbuck, single/two phase DrMOS controlBuild Linear topologies - LDO, Load SwitchAnalog fabric connectivity for sensor signalsDigital μLogic fabric connectivity: Analog/Digital BlocksIndustry first: Analog Proficiency - Digital Flexibility

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster
885012205085RSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 0402 -55 °C up to +125 °C 105 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 13" Tape & Reel
885012106022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 µF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 100.5 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012105020SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)10 µF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 100.01 GΩ X5R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012106031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 200.01 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.35 7" Tape & Reel
885012107006SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)47 µF ±20% 6.3 0805 -55 °C up to +85 °C 100.002 GΩ X5R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster