| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The ARD_X_SP7 is a scalable power supply designed to provide power to AMD Spartan-7 Full Power FPGA devices. The design can power all Spartan-7 SKUs and can also be modified to meet customer-specific requirements.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205085R | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 13" Tape & Reel | ||
| 885012106022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 1 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012105019 | SPEC | 8 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 12.5 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | – | 7" Tape & Reel | ||
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | ||
| 885012107006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
|---|---|---|
| 885012205085R | SPEC | |
| 885012106022 | SPEC | |
| 885012105019 | SPEC | |
| 885012105020 | SPEC | |
| 885012106031 | SPEC | |
| 885012107006 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Muster |
|---|