| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 1.5 V / 3 A |
| IC-Revision | 1 |
The ARD_X_VRPM_B is a scalable power supply designed to provide power to AMD Versal Premium Upper Loading FPGA devices. The designs is scalable to support the cost- and power-optimized FPGA devices.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012104005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0201 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438336047 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 3020 | -40 up to +125 | – | – | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 4.7 | 2.4 | 5.15 | 137 | 30 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012104005 | SPEC | ||
| 885012106031 | SPEC | ||
![]() | 74438336047 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|