| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 0.85 V / 60 A |
| IC-Revision | 1 |
The ARD_X_VRX_A1 is a scalable power supply designed to provide power to Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA devices. The designs is scalable to support the cost- and power-optimized FPGA devices.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | 25 | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 20 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±20% | 0603 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 47 µF | 6.3 | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | 10 | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±20% | 0805 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 875036219018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PHLE Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 470 µF | 2 | 2000 | -55 °C up to +105 °C | 8500 | 4.5 | 94 | 6 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 13" Tape & Reel | ±20% | 7.3 x 4.3 x 1.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7443082010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 10.2 | 8 | 8.1 | – | – | 1088 | – | – | 2.5 | 0.1 | 0.099 | 60 | 107.3 | 114.1 | 0.18 | 94 | MnZn |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012106031 | SPEC | ||
| 885012107006 | SPEC | ||
![]() | 875036219018 | SPEC | |
![]() | 7443082010 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | L (µH) | LR (µH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|