| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 1.8 V / 3 A |
| IC-Revision | 1 |
The ARD_X_VRX_A1 and ARD_X_VRX_A2 are scalable power supplies designed to provide power to Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA devices. The designs are scalable to support the Full Power Management FPGA devices.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744314110 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 7050 | -40 °C up to +150 °C | – | – | – | 7 | 6.9 | 4.8 | – | – | 1.1 | 19.6 | 6 | 13 | 3.15 | 135 | Superflux |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | ||
| 885012106031 | SPEC | ||
![]() | 744314110 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|