| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 1.2 V |
| Ausgang 1 | 0.6 V / 4 A |
| IC-Revision | 1 |
The ARD_X_VRX_A1 and ARD_X_VRX_A2 are scalable power supplies designed to provide power to Xilinx Virtex UltraScale+ FPGA devices. The designs are scalable to support the Full Power Management FPGA devices.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012214006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 10 µF | ±10% | 100 | 2220 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 2.8 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744393440033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 6030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6.65 | 6.45 | 3 | – | – | 0.33 | 27.35 | 42.9 | 2.1 | 2.31 | 113 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | ||
| 885012214006 | SPEC | ||
![]() | 744393440033 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|