| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 0.9 V / 2 A |
| IC-Revision | 1 |
The ARD_X_ZUR_A1 is a scalable power supply designed to provide power to Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) RFSoC Gen1 Gen2 Gen3 device mandatory rails. The design is scalable to support the most basic ZU21DR device in Gen1 Gen2 Gen3 family with RF data converters integrated on a hardware programmable SoC using a quad-core Arm Cortex-A53 MPCore application processor and dual-core Arm Cortex-R5 MPCore real-time processor to ZU29DR devices.
AmPMIC enables programmable custom PMICIntegrate application targeted Power ComponentsPower Blocks for a variety of topologiesScalable Integrated N-channel MOSFETs (SIM)Current sense for protection, telemetry, regulationBuild Switching topologies - Buck, Boost, Buck-BoostBuild Linear topologies - LDO, Load SwitchAnalog fabric connectivity for sensor signalsDigital μLogic fabric connectivity: Analog/Digital BlocksIndustry first: Analog Proficiency - Digital Flexibility
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205085R | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 13" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105020 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 10 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438366010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 5020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 5.6 | 5.6 | 2.1 | – | – | 1 | 11.1 | 14 | 11.4 | 50 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205085R | SPEC | ||
| 885012105020 | SPEC | ||
![]() | 74438366010 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|