| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Ausgang 1 | 0.9 V / 2.3 A |
The ARD_X_ZUM_C1 is a scalable power supply designed to provide power to Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) MPSoC Performance optimized FPGAs.The design is scalable to support the most basic ZU2CG device with a dual-core Arm Cortex-53 application processor and dual-core Arm Cortex-R5F real-time processor to ZU19EG products that have graphics processing capabilities (GPUs) to ZU5EV devices with quad-core Arm Cortex-A53 application processor and dual-core Arm Cortex-R5 real-time processor with video processing abilities.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±20% | 25 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 5 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108021 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±20% | 25 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 47 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.002 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438357015 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.3 | 4.3 | 3.1 | – | – | 1.5 | 8.2 | 11 | 17.1 | 48 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012105018 | SPEC | ||
| 885012108021 | SPEC | ||
| 885012107006 | SPEC | ||
![]() | 74438357015 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|