IC-Hersteller Cambridge GaN Devices

IC-Hersteller (106)

Cambridge GaN Devices CGD65B130S2 | Demoboard CGD-ASYEVB01101-01 / CGD-UG2202

650 V / 130 mOhm GaN HEMT with ICeGaN™ Gate and Current Sense

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung0-18 V
Ausgang 1650 V
IC-Revision1

Beschreibung

The Half Bridge Evaluation Board allows ICeGaN variants to be used with a readily available silicon MOSFET driver, demonstrating state of the art performance combined with easy implementation of ICeGaN into an existing design.This evaluation board is available in a number of variants with matched high side & low side devices, with either 55mΩ, 130mΩ 5x6, 130mΩ 8x8, 200mΩ 5x6 or 240mΩ 5x6 650 V GaN HEMTs and variable gate drive voltage from 9 V to 20 V.All board functionality is identical for all variants.

Eigenschaften

2 x 650 V CGD Enhancement Mode GaN HEMTs with ICeGaN™ Gate

  • 2 x Silicon Labs SI8271AB-IS Isolated Gate Driver (1 per side), adjustable drive amplitude 9-20 V

Typische Anwendungen

  • PSUs, Industrial SMPS and inverters
  • LED lighting
  • Gaming PSUs, PC power

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, Gerade
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartSMT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen